Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。
Nordfab の Quick-Fit® クランプ式ダクト システムの主要コンポーネントは、使いやすいQuick-Fit クランプです。このクランプにより、Nordfab の Quick-Fit (QF®) モジュラー ダクトをすばやく接続できます。Quick-Fit ダクトは、集塵システムやプロセス換気システムに最適で、設置、将来の再配置、清掃にかかる時間と費用を節約できます。Quick-Fit は既存のダクトにも適応できます。
シリコン シール材は、158° F を超える動作温度に適した経済的なオプションであり、非常に広い温度範囲に対応します。ニトリルは当社の標準シール材で、ePTFE は追加オプションです。アプリケーションに最適なシール材を選択するためのガイドをご覧ください。
Nordfab のクランプには、ニトリル シールと、クランプを閉じた位置に固定するためのブリッジ ピンが標準装備されています。必要に応じてシリコン シールを指定してください。
亜鉛メッキ クランプには亜鉛メッキ ブリッジ ピンが付属します。304SS クランプには SS ブリッジ ピンが付属します。3 インチから 6 インチのクランプ: 工場出荷時の 3/8 インチ幅のニトリル シールが付いた小型ブリッジ ピン。7 インチから 11 インチのクランプ: 工場出荷時の 1/2 インチ幅のニトリル シールが付いた大型ブリッジ ピン。12 インチから 24 インチのクランプ: 工場出荷時の 5/8 インチ幅のニトリル シールが付いた大型ブリッジ ピン。追加のピンを注文するためのアイテム番号については、ここをクリックしてください。
Quick-Fit クランプは Nordfab Now ®製品であるため、在庫があり、通常は注文の翌日に発送できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
イギリス領バージン諸島 |
カナダ |
コスタリカ |
サン・マルタン |
パナマ |
バミューダ諸島 |
プエルトリコ |
ベリーズ |
メキシコ |