製品を公開する
QF Standard Branch, 30 Degree
Nordfab Ducting

QF Standard Branch, 30 Degree

Google翻訳,

QF ダクトは、プロセス換気システムまたは集塵システムに設置するように設計されています。QF 標準ブランチは、機械の出口または他のダクト ラインへのポートとして使用されます。
標準の枝は 30º、オプションで 45º です。
ご注文の際はØA、ØB、ØCをご指定ください。

L = ( ØB x 2 ) + 206 です。
ØC は ØA 以下でなければなりません。
ØB は ØC 以下でなければなりません。
上記の式を使用して、ØC で減速機が必要かどうかを判断します。

亜鉛メッキ鋼または 304SS 構造。

注文例:
ブランチ標準ガルブ 0.7mm 80QF 80QF 80QF 30度

技術仕様
  • 固有参照番号en-qf-standard-branch-30
  • 製品ファミリQF Ducting
  • 製品グループBranches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • 版番号1
関連
  • 主要素材亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア