製品を公開する
QF Y-Branch, 60 Degree
Nordfab Ducting

QF Y-Branch, 60 Degree

Google翻訳,

QF Y 分岐は、集塵システムの QF ダクト ラインで、機械の排気口または他のダクト ラインへのポートとして使用されます。Y 分岐は、トラウザー ピースと呼ばれることもあります。

標準の Y 分岐は 60º、オプションで 90º です。

ご注文の際はØA、ØB、ØDをご指定ください。

L = A + 100 です。
B と D は A 以下でなければなりません。

亜鉛メッキ鋼または 304SS 構造。

注文例:
ブランチYガルブ0.7mm 100QF 100QF 100QF 60度

亜鉛メッキ鋼または304ステンレス鋼で利用可能

技術仕様
  • 固有参照番号en-qf-y-branch--breeches--60
  • 製品ファミリQF Ducting
  • 製品グループBranches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • 版番号1
関連
  • 主要素材亜鉛メッキ鋼
  • 副素材Stainless steel 304
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア