製品の公開
QFS Gas Damper BRNE
Nordfab Ducting

QFS Gas Damper BRNE

Google翻訳”,

QFS ガスダンパーは、コレクター内で炎や煙を検出すると停止し、上流での爆発を防ぐように設計されています。

使用範囲
• 安全または爆発の危険性があるエリア用
• 最大動作圧力 ±10 kPa
• 最高温度 +200°
• ATEX指令2014/34/EUに準拠したII 2GD IIC T6

注文例:
ダンパー温度とガス 316SS 160QFS アクチュエータ 24VDC-230VAC BRNE

仕様
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160316SS6,98210005184‍
    200316SS9,58210005185‍
    250316SS10,68210005186‍
    315316SS18,28210005187‍
    400316SS20,88210005188‍
    500316SS23,48210005189‍
技術仕様
  • Unique refen-qfs-gas-damper-brne
  • コレクションセットQFS Ducting
  • コレクションDampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 316
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア