製品の公開
QFS Machine Adapter Expanded
Nordfab Ducting

QFS Machine Adapter Expanded

Google翻訳”,

QFS ダクトをマシン ポートに素早く接続できます。

Nordfab QFS 密閉ダクト
• QF 密閉ダクトは、専門的な設置が簡単に行えるよう、さまざまな直径とアクセサリを提供しています。
• 亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼で製造され、レーザー溶接された継ぎ目により、内部表面がより滑らかになり、漏れに対する耐性が大幅に強化された Nordfab ダクトは、あらゆる汎用の集塵作業に最適なソリューションを提供します。
• Quick-Fit™ クリップは、接合するダクト端のロールカラー上での確実なオーバーセンタークランプ動作によってしっかりと固定される、十分な寸法のシーリングガスケットを備えています。安全性を高めるために、ロックピンを挿入することもできます。
• 曲げ部、分岐部、レデューサー、およびジョイントやカラーのあるその他の部品はすべてエポキシでコーキングされています。また、ダクトをクリップで留める際には、漏れを防ぐために部品間に追加のニトリル ガスケットが配置されています。

注文例:
アダプターマシン拡張QFSガルブ0.7mm 125QF L=130mm

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm1300,258210000038‍
    100Galv0,7mm1300,38210000039‍
    125Galv0,7mm1300,388210000040‍
    140Galv0,7mm1300,438210000041‍
    150Galv0,7mm1300,458210000042‍
    160Galv0,7mm1300,488210000043‍
    180Galv0,7mm1300,588210000044‍
    200Galv0,7mm1300,638210000045‍
    224Galv0,7mm1300,78210000046‍
    250Galv0,7mm1300,88210000047‍
    300Galv0,7mm1300,988210000048‍
技術仕様
  • Unique refen-qfs-machine-adapter-expanded
  • コレクションセットQFS Ducting
  • コレクションAdapters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア