製品の公開
Flanged Elbow 18ga
Nordfab Ducting

Flanged Elbow 18ga

Google翻訳”,

18 ゲージのフランジ エルボ (曲げ) により、集塵ダクト ラインの空気の流れの方向を変更できます。18 ゲージの亜鉛メッキ鋼フランジ エルボは、アングル フランジ (ANGFL) 端が標準です。アングル フランジは緩く取り付けられ、バンストーン リップによって保持されます。

すべての Nordfab エルボは、90°、60°、45°、および 30° の曲げ角度で使用できます。

18 ゲージのスチール構造により、摩耗の激しい用途でも優れた耐久性を発揮します。

  • ロング半径エルボもご用意
  • 亜鉛メッキ鋼または304SS構造
  • カスタム穴パターンフランジ付き
  • オプションの材料ゲージ標準22、20、16、14、12、10
  • フランジガスケットも利用可能

より大きなサイズや材質/ゲージのオプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refflanged-elbow-18ga
    • コレクションセットFlanged Ducting
    • コレクションElbows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルStainless steel 304
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ