製品の公開
Flanged Long Radius Tubed Elbow
Nordfab Ducting

Flanged Long Radius Tubed Elbow

Google翻訳”,

フランジ付きロングラジアスチューブエルボは、集塵ダクト内の気流方向の転換を可能にします。アングルフランジは緩く取り付けられ、バンストーンリップによって固定されます。

チューブ付きエルボは空気の流れに方向性があります (出口用にチューブの外側のカラーと入口用にチューブの内側のカラー)。

チューブ エルボ (チューブ ベンドとも呼ばれます) には、90°、60°、45°、30° の長半径 2.5 と標準 1.5 が用意されています。

  • 亜鉛メッキおよび304SSで利用可能(アイテム番号は下記に表示)
  • 他のエンドスタイルもご用意しております。エンドスタイルを混在させてご注文の場合は、方向をご指定ください。

より大きなサイズや材質/ゲージのオプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • ø A inAngle degreeCenter line radiusMaterialThicknessWeight (lbs)Legacy Item No.Item No.
    3902.5Galv16ga6.43814-0390-107500‍8010007423‍
    3602.5Galv16ga6.43814-0360-107500‍8010007422‍
    3452.5Galv16ga6.43814-0345-107500‍8010007421‍
    3302.5Galv16ga6.43814-0330-107500‍8010007420‍
    4902.5Galv16ga8.73814-0490-110000‍8010007427‍
    4602.5Galv16ga8.73814-0460-110000‍8010007426‍
    4452.5Galv16ga8.73814-0445-110000‍8010007425‍
    4302.5Galv16ga8.73814-0430-110000‍8010007424‍
    5902.5Galv14ga13.613814-0590-112500‍8010007431‍
    5602.5Galv14ga13.613814-0560-112500‍8010007430‍
    5452.5Galv14ga13.613814-0545-112500‍8010007429‍
    5302.5Galv14ga13.613814-0530-112500‍8010007428‍
    6902.5Galv14ga17.513814-0690-115000‍8010007435‍
    6602.5Galv14ga17.513814-0660-115000‍8010007434‍
    6452.5Galv14ga17.513814-0645-115000‍8010007433‍
    6302.5Galv14ga17.513814-0630-115000‍8010007432‍
    8902.5Galv14ga28.83814-0890-120000‍8010007439‍
    8602.5Galv14ga28.83814-0860-120000‍8010007438‍
    8452.5Galv14ga28.83814-0845-120000‍8010007437‍
    8302.5Galv14ga28.83814-0830-120000‍8010007436‍
    3902.5304SS14ga7.43814-0390-207500‍8010007463‍
    3602.5304SS14ga7.43814-0360-207500‍8010007462‍
    3452.5304SS14ga7.43814-0345-207500‍8010007461‍
    3302.5304SS14ga7.43814-0330-207500‍8010007460‍
    4902.5304SS14ga9.73814-0490-210000‍8010007467‍
    4602.5304SS14ga9.73814-0460-210000‍8010007466‍
    4452.5304SS14ga9.73814-0445-210000‍8010007465‍
    4302.5304SS14ga9.73814-0430-210000‍8010007464‍
    5902.5304SS14ga14.613814-0590-212500‍8010007471‍
    5602.5304SS14ga14.613814-0560-212500‍8010007470‍
    5452.5304SS14ga14.613814-0545-212500‍8010007469‍
    5302.5304SS14ga14.613814-0530-212500‍8010007468‍
    6902.5304SS14ga18.513814-0690-215000‍8010007475‍
    6602.5304SS14ga18.513814-0660-215000‍8010007474‍
    6452.5304SS14ga18.513814-0645-215000‍8010007473‍
    6302.5304SS14ga18.513814-0630-215000‍8010007472‍
    8902.5304SS14ga20.83814-0890-220000‍8010007479‍
    8602.5304SS14ga20.83814-0860-220000‍8010007478‍
    8452.5304SS14ga20.83814-0845-220000‍8010007477‍
    8302.5304SS14ga20.83814-0830-220000‍8010007476‍
技術仕様
  • Unique refflanged-long-radius-tubed-elbow
  • コレクションセットFlanged Ducting
  • コレクションElbows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルStainless steel 304
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
イギリス領バージン諸島
カナダ
コスタリカ
サン・マルタン
パナマ
バミューダ諸島
プエルトリコ
ベリーズ
メキシコ