製品の公開
Quick-Fit® Sleeve 18ga
Nordfab Ducting

Quick-Fit® Sleeve 18ga

Google翻訳”,

Nordfab Quick-Fit® スリーブ(旧称アジャスタブル ニップル) は、QF パイプのダクト ラインの長さを素早く調整するために使用されます。通常、スパンの長さが標準の 5 フィート パイプより短い場合に使用されます。QF スリーブの継ぎ目はレーザー溶接されており、漏れを防ぎ、より効率的な集塵システムを実現します。

黒色のニトリル O リングが付属しています。高温用途の場合は、必要に応じて赤色のシリコン O リングを指定してください (追加料金がかかります)。

Quick-Fit ダクト コンポーネントは既存のダクトに適応可能で、集塵や微粒子の移動が必要なさまざまな用途で使用されています。

  • 亜鉛メッキ鋼で利用可能(下図参照)
  • 直径24インチまでご用意
  • 標準ゲージ22および20、16ゲージアセンブリ、または14ゲージアセンブリでも利用可能

材料/ゲージのオプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refquick-fit-sleeve-18ga
    • コレクションセットQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • コレクションPipe & Clamps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ