製品の公開
QF Auto Diverter 14ga
Nordfab Ducting

QF Auto Diverter 14ga

Google翻訳”,

Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

Nordfab の14 ゲージ自動ダイバータ バルブは、材料または空気の流れを迂回させる高効率で経済的な方法を提供します。

  • パワー開閉。
  • ハウジングは厚さ 3/16 インチの黒色塗装の金属製で、継ぎ目は溶接されています。トランジションは 14 ゲージの亜鉛メッキ鋼製です。ドアには頑丈なフランジ ベアリングとゴム シールが付属しています。ソレノイドにはプラスチック製のハウジングが付いています。ベアリングは鉄製です。
  • 標準は、直径最大 24 インチの Quick-Fit® (QF) ロール エンドまたはフランジ エンドです。フランジ エンドが必要な場合、フランジ エンドはバンストーン リップで保持される業界標準の回転角度フランジです。フランジ エンドの直径は最大 24 インチです。その他のエンド タイプもご利用いただけます。
  • 45度の角度のみ
  • 最小75psi
  • オプションのカラー素材ゲージ18、16、12

材料/エンドタイプのオプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

Quick-Fit は、集塵や微粒子の移送が必要なさまざまな用途で使用されています。Quick-Fit は設置にかかる時間と費用を節約し、清掃も簡単で、既存のダクトに適応でき、作業現場の再構成時に簡単に再利用できます。Quick-Fit が最適なソリューションである理由について詳しくご覧ください。

技術仕様
  • Unique refus-qf-auto-diverter-14ga
  • コレクションセットQuick-Fit Clamp Together Ducting
  • コレクションDiverter Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル炭素鋼
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
イギリス領バージン諸島
カナダ
コスタリカ
サン・マルタン
パナマ
バミューダ諸島
プエルトリコ
ベリーズ
メキシコ