製品の公開
QF Long Radius Elbow
Nordfab Ducting

QF Long Radius Elbow

Google翻訳”,

Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

Quick-Fit ®ロング半径エルボは、Quick-Fit クランプで使用するために端部がロール加工されており、素早い組み立て/分解および再配置が可能です。

ロング半径 Nordfab QF® エルボ (ベンドとも呼ばれる) は、半径 1.5 または 2.5 で 90°、60°、45°、30° で使用できます。標準エルボも半径 1.0 または 1.5 で使用できます。

サイズ 3 ~ 7 インチの亜鉛メッキ QF エルボは、プレス成形された半分がステッチ溶接されています。サイズ 8 ~ 24 インチの QF エルボはセグメント化されています (ゴア加工)。サイズ 3 ~ 6 インチのステンレス鋼 QF エルボはチューブ加工されています。

より太いゲージのエルボは、追加料金でソリッド溶接構造で提供できます。摩耗の激しい用途やダクト ライン内の摩耗の激しい領域に配置する場合は、14 ゲージの鋼構造または 12 ゲージの Nordfab ロング半径エルボが、摩耗したエルボの交換頻度とコストを削減するソリューションとなる可能性があります。

  • 亜鉛メッキおよび304SS(下図参照)またはオプションで316SSまたは炭素鋼から選択可能
  • 最大直径72インチのフランジ端とその他のさまざまな端タイプが利用可能
  • オプションゲージ20、18、16、14、12、10

より大きなサイズや材質/ゲージのオプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

Quick-Fit は、集塵や微粒子の移送が必要なさまざまな用途で使用されています。Quick-Fit は設置にかかる時間と費用を節約し、清掃も簡単で、既存のダクトに適応でき、作業現場の再構成時に簡単に再利用できます。Quick-Fit が最適なソリューションである理由について詳しくご覧ください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refus-qf-long-radius-elbow
    • コレクションセットQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • コレクションElbows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルStainless steel 304
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ