製品の公開
SD Auto Blast Gate
SD Auto Blast Gate
    Nordfab Ducting

    SD Auto Blast Gate

    Google翻訳”,

    Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

    Nordfab® SD 自動ブラストゲートは、電気的に接続されたソレノイドによって制御される圧縮空気シリンダーによって作動します。制御回路は 120V、最小空気圧は 75psi です。

    • オプションで24V DCまたはAC制御回路も利用可能
    • シングルシリンダー: 3 インチから 8 インチ。2 シリンダー: 9 インチから 22 インチ。
    • RS=リードスイッチ(オプション)
    • 亜鉛メッキ鋼構造 (下図参照)。SS ではご利用いただけません。詳細については、製品リファレンスを参照してください。
    • 最大直径24インチのフランジ端とその他のさまざまな端タイプが利用可能
    • オプションゲージ18と16(カラーのみ)

    Nordfab は、ブラストゲートによって影響を受ける流れのダイナミクスを考慮しながら、ブラストゲート システムの設計をお客様にサポートします。ブラストゲートは、小さすぎるフィルタリング システムを効果的に活用するために使用できますが、適切に配置されていない場合は流れが妨げられることもあります。サポートをご希望の場合は、Nordfab またはお近くの販売店にお問い合わせください。

    Quick-Fit は、集塵や微粒子の移送が必要なさまざまな用途で使用されています。Quick-Fit は設置にかかる時間と費用を節約し、清掃も簡単で、既存のダクトに適応でき、作業現場の再構成時に簡単に再利用できます。Quick-Fit が最適なソリューションである理由について詳しくご覧ください。

    仕様
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      技術仕様
      • Unique refus-qf-sd-auto-gate
      • コレクションセットQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • コレクションBlast Gates
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-05-08
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
      • IFC分類ダクト取付
      • ETIM コードEG015540
      • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
      • Uniclass2015コードPr_65_65_25
      • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
      • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
      • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
      • OmniClassNumber23-33 49 00
      • OmniClassタイトルHVAC Ductwork