製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
normbau/products/eaa542c0-2c62-4f42-8ee8-75a2e289cc8b
ホーム
カテゴリー
サニタリー
浴室アクセサリー
Cavere Adjustable mirror 590x500
利用できません: アメリカ合衆国
Normbau
フォロー
Cavere Adjustable mirror 590x500
Google翻訳”,
原文を見る
590 x 500mm、Ø32mmのサイドミラーブラケットとステンレス鋼製の操作ハンドル、材料番号1.4401(A4、AISI 316)、抗菌保護付きの傷に強い粉体塗装。 Cavere®カラーで利用可能な調整可能な部分を備えています。調整可能なミラー500x500mm、カットエッジと丸みを帯びたコーナー、スチールベースプレートに取り付け、最大25°まで調整可能、コア付きローズ直径70mm。隠しネジ固定。頑丈な石積み用に、直径6mmx70mmのステンレス製トルクスネジとプラグが付属しています。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
7466112
コレクションセット
Cavere Care
コレクション
Cavere
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-11-29
エディション
1
高さ(Mm)
153
幅(mm)
660
奥行き(mm)
500
リンク
リンク
製品のURL
https://www.normbau-extranet.de/Produkt,22250,0,1324,7466112,en
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC
56
Uniclass2015コード
Pr_25_71_53
Uniclass2015詳細
Mirrors
MasterFormat 2014 コード
08 83 00
MasterFormat 2014 タイトル
Mirrors
OmniClassNumber
23-21 37 13 15
OmniClassタイトル
Mirrors
UniFormatIIコード
E2010
UniFormatIIタイトル
Fixed Furnishings
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
ダウンロード
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
ダウンロード
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
ダウンロード
Dolphin Solutions Ltd
BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser
ダウンロード
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
ダウンロード
Ponte Giulio
Safety grab bar corner - G27JBS02
ダウンロード