製品の公開
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
    Normbau

    Cavere Backrest 825x200x150

    Google翻訳”,
    黒のパッド入り背もたれ全体の寸法825x200mm、背もたれの寸法400mm x 200mm、700 mm離れた2つのリフトアップサポートレールを固定するためのアルミニウム取り付けプレート、抗菌保護付きの傷のつきにくい粉体塗装、Cavere®カラー範囲で利用可能、中心に配置された背もたれ、パッド入り、PUR一体型フォーム製。標準のDIN18024/18040に対するWCの上の壁取り付けの場合、隠しネジ固定。取り付けキットは、壁のタイプに合わせて別途注文する必要があります。 7470010、747020、747030、7470030、747040または747050にアドバイスします。
    技術仕様
    • Unique ref7841320
    • コレクションセットCavere Care
    • コレクションCavere
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)825
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)6960
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 21 13
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Positioning Devices
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS