製品の公開
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
    NORSUD

    Calematic® 1 time 6 chocks

    Google翻訳”,
    荷積みと荷降ろしの段階では、フォークリフトが落下するリスクが非常に一般的です。主な原因は2つあります。-予期しない出発-ドックサイドトラックの進行性の動き。解決策:Calematicはトラックをチョッキングするためのシステムです:-ユニバーサル-全自動-トレーラーを損傷するリスクなしに地面に埋められます-頑丈で信頼性が高く、非常に低いメンテナンスコスト-すべてのドックの環境に適応可能
    仕様
    • The Calematic Standard Operation Mode: - Reversing the truck - The chocks rise automatically when the sectional gate or barrier is opened. - Once the chocks have lifted, the operator is allowed to set up the dock leveller to perform the transhipment operations. - At the end of these operations, the operator can put the dock leveller to the starting position. - When the sectional gate or the barrier * closes, the chocks are unblocked. The truck is then allowed to leave.
    技術仕様
    • Unique refGPS010002
    • コレクションセットTruck Stop Systems, Security systems, systèmes de sécutité, blocage de roue, sécurité camion
    • コレクションCalematic® 1 time 6 chocks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4760
    • 幅(mm)780
    • 奥行き(mm)330
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2400
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - 搬入出口

    対応地域

    ヨーロッパ