製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
norsud/products/fea1caf1-d173-48c0-8461-63e430b756ed
ホーム
カテゴリー
積み込み設備
ドックレベラー
Telescopic Leveller
利用できません: アメリカ合衆国
NORSUD
フォロー
Telescopic Leveller
Google翻訳”,
原文を見る
1000 mm伸縮レベラーは、積み替え作業をより安全にします。調整可能なリップのおかげで、最後のパレットのロードとアンロードを安全に最適化できます。 500mmの突起(バンパーを含む)と相まって、2つのバンパーとプラットフォームの間に避難場所を作る可能性を提供し、それにより、押しつぶすことによる事故のリスクを減らします。この製品は、標準またはカスタムとして利用できます
ダウンロード
仕様
仕様
ED 6059 compliant - Secures the flow of goods - 500 mm refuge area compatible
技術仕様
技術仕様
Unique ref
niveleur-telescopique
コレクションセット
Dock equipment, équipements de quai, systéme de transbordement
コレクション
Dock levelers, niveleur télescopique
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-04-14
エディション
1
高さ(Mm)
600
幅(mm)
2000
奥行き(mm)
2500
リンク
リンク
製品のURL
https://www.norsud-groupe.fr/c_article_p.asp?A=EQUIPEMENTS%20DE%20QUAI%20-%20Niveleurs%20de%20quai%20/%20ponts%20-%20NIVELEUR%20A%20LEVRE%20TELESCOPIQUE&page=1&lg=fr&famille=2&gamme=13&produit=79&afgam=&men=
関連
関連
主なマテリアル
スチール
設計国
フランス
製造国
フランス
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
積み込み設備 - ドックレベラー
IFC分類
オブジェクト
Uniclass2015コード
Pr_65_80_23
Uniclass2015詳細
Dock levellers
MasterFormat 2014 コード
11 13 19.13
MasterFormat 2014 タイトル
Loading Dock Levelers
OmniClassNumber
23-23 23 13
OmniClassタイトル
Dock Levelers
UniFormatIIコード
E1030
UniFormatIIタイトル
Vehicular Equipment
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
Overhead Door™ Brand
Edge of Dock Leveler
ダウンロード
Wayne Dalton
Edge of Dock Leveler
ダウンロード
Overhead Door™ Brand
Hydraulic Pit Leveler
ダウンロード
Overhead Door™ Brand
Fixed Dock Seal
ダウンロード
ALUTECH Group of Companies
Dock leveller swing lip
ダウンロード
Wayne Dalton
Fixed Dock Seal
ダウンロード