製品の公開
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
    Novoferm

    Bloc porte battant 1 vantail F-Max

    Google翻訳”,
    30分、1時間または2時間の防火を備えた1つのスイングパネル防火扉。耐火性は内部断熱材によって保証されています。防錆鋼の剛性内部フレーム、2つの防錆鋼の外装および多くの追加の付属品で作られたドア。ドアは、公式の記録を書いている実験室でテストされ、認定されています。コンクリート壁または軽量壁(パスターパーティション)に設置できる3種類のドアフレームがあります。建物やスタイルのすべてのスタイルを満たし、追加の防錆をもたらすために、多くのペイントカラーが利用可能です。
    技術仕様
    • Unique refNOV030001
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors