製品の公開
SaniSwing Double Acting Traffic Door
Frank Door Company

SaniSwing Double Acting Traffic Door

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
FRANK SaniSwing Doorは、人員、台車、およびパレットジャッキの通行に使用されます。離れたスペース間をすばやく簡単にハンズフリーでアクセスできます。持続的なハード使用が一般的である場合、または衛生上の懸念が最重要である場合、これは優れたオプションです。ドアは、従来の冷蔵ドアのデザインと見た目もパフォーマンスも優れています。
標準機能

パネル
  • 3/4インチの厚さの高密度ポリエチレン
  • 3/4インチの厚さのフラッシュマウントとフレームレスアクリル窓
  • ステンレス鋼の背骨

ハードウェア
  • ステンレス鋼およびUHMWPEフルウォッシュダウンノーライズヒンジ

標準色
  • 黒
  • 白
  • モカブラウン
  • ドルフィングレイ
  • サンシャインレッド
  • サンドシェード(タン)
仕様
  • ColdSwing is a true cold storage door with a full perimeter, front to back, thermal break for cooler box applications.

    - 2007 EISA and EPCA compliant

    - 3.5" thick R25 foamed-in-place insulation

    - Full radius metal nose and integrated jamb guard for added impact protection

    - True thermal break around the panel perimeter

    - Dual perimeter blade gaskets mounted on door with no hard-to-seal panel cutouts

    - Heat reflective, sealed, argon gas-filled, tempered safety glass window

技術仕様
  • Unique reffrankdoor-dape
  • コレクションセットTraffic Doors
  • コレクションTraffic Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-06-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCold Storage Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 37 11
  • OmniClassタイトルCold Storage Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors