製品の公開
NovoSpeed Thermo S600
Novoferm

NovoSpeed Thermo S600

Google翻訳”,
私たちの研究開発部門は、並外れた断熱値を備えたかつてないほど高速な断面ドアの開発に成功しました。特別に設計されたローラーを備えた標準的なレールシステムには、直接駆動の途切れのないチェーン/スチールケーブルシステムがあります。この特許取得済みのシステムは、NovoSpeedThermoS600の洗練されたデザインにも貢献しています。強力な電気駆動装置には周波数変換器があります。仕上げとコントロールの選択肢があります。プロパティ•最大。 W x H = 5000 x 5000 mm、最大表面積(WxH)=25m2•5000x5000mmISOパネルでのU値:1.5 W/m2K•最大1.1m/sの高い開放速度•EN12424に準拠した風荷重抵抗クラス2〜3、または最大10〜12ビューフォート(89〜133 km / h)•低メンテナンス(200.000サイクル)スプリングレスシステム•事前に組み立てられたトラックとドライブシステムによる迅速で簡単な設置•EN13241-1準拠
技術仕様
  • Unique refthermoS600
  • コレクションセット Industrial doors
  • コレクションQuick-acting rolling shutters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-01-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア