製品の公開
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    Google翻訳”,

    NGP押し出しアルミニウム商用サドルしきい値。 424は、防火扉およびADA準拠に分類されたUL10CおよびUL10Bです。

    • 製品ディレクトリにリストされているANSI/BHMA認定
    • #10 x 11/2"FH亜鉛メッキ木ネジが付属
    • 押し出しアルミニウム

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refNational-Guard-Products-424-Aluminum-Thresholds-36inches
    • コレクションセットThresholds
    • コレクションAluminum
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.5
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドア - その他
    • OmniClassNumber23-17 19 15 13
    • OmniClassタイトルThresholds