製品の公開
Recintha® PG
Recintha® PG
Recintha® PG

    Recintha® PG

    5つ星のうち4.54.5(29 レビュー)
    Google翻訳”,
    鋭いエッジのないモジュラーフェンシングシステムは、遊び場、公園、レクリエーションエリアで一般的に使用するのに理想的です。特許取得済みのジョイント固定システムにより、汎用性と設置の容易さが保証されます。特別な上部の手すりはすべての突き出た部分を隠し、それを安全なフェンスにします。寸法-メッシュ50x200mm-ワイヤーØ5mm-管状40mm直径ハンドレール材質-S235JRUNIEN 10025鋼、UNI EN10244-2に準拠した溶融亜鉛めっき-ポリエステル粉体塗装色-RAL6005緑、その他のRAL色をご利用いただけますオンデマンド固定システム-スクエアポスト用ユニバーサルMPジョイント(国際特許)-ラウンドポストゲート用クラブタイプクリップ-シングル、ダブル、またはスライディングリーフゲート。
    仕様
    • Modular panels made of 5 mm welded wires. Mesh size 50x200 mm, with no sharp edges, topped by a 38 mm diameter tubular handrail with polyamide CF curved clips to join corner sections. Installation with universal MP or crab-type clips for respectively square or round tube posts. For panel width and height, see relevant tables. Post center-to-center distance: 2530/2565 mm with square post, 2015/2045 mm with round post.
    技術仕様
    • Unique refRecintha-PG
    • コレクションセットFencing
    • コレクションWire panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)830
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • UNSPSC名称Metal fencing
    • UNSPSC30152001
    • Uniclass2015コードTE_20_80_40
    • Uniclass2015詳細Fencing panels