製品の公開
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
    Chemelex

    Raychem 460 Pipe Tracing Controller

    Google翻訳”,

    Raychem 460 は、c-UL-us 認定のシングルポイント ヒート トレース コントローラで、パイプの凍結防止、流量維持、熱損失の代替アプリケーション向けに設計されています。5 インチのカラー タッチ スクリーン ディスプレイが付属しており、箱から出してすぐに直感的にセットアップしてプログラミングできます。460 コントローラは、ライン センシング モードまたは周囲温度センシング モード、および比例周囲温度センシング制御 (PASC) モードで使用できます。ユニットに直接接続された 2 つの 2 KOhm / 77°F (25°C) 2 線サーミスタを使用して温度を測定します。コントローラは、システムの整合性を確保するために、地絡電流を測定することもできます。コントローラには、UL1053 規格に準拠した地絡電流センシングおよびリレー装置が含まれています。

    仕様
    • Features

      • Simple and fast to install and operate with colored touchscreen for easy navigation
      • Advanced features such as High Temperature cut-out, Autocycle, Event logs for safe and efficient operation
      • Built-in ground fault protection functionality evaluated per UL1053 standard. Easiliy adjustable ground fault alarm and trip settings
      • Flexible and intuitive set-up reduces set-up time
      • USB port for firmware updates, download monitoring reports and remote battery powered setup
      • Built-in Form C Alarm relay with flexible set up for Normally Open/Normally Closed operation

      Specifications

      Alarm Relay: Single Pole Single Throw Relay, Volt-free: Maximum Switching Capacity:1 A @ 24 VDC, 1 A @ 24 VAC

      Ambient Temperature: 32 - 105 °F

      Circuit Breaker: 30 A, Maximum

      Controller Temperature Setting: 32 - 176 °F

      Enclosure Material: Polycarbonate

      Ground Fault Alarm: 20 - 200 mA

      Mounting: DIN Rail

      NEMA Rating: 12

      Output Relay: 24 A @ 120/208/240/277 +/-10% VAC: 50/60 Hz

      Power Consumption, Standby: 9 W

      Sensor Cable Length: 10 ft

      Sensor Temperature Range: -40 °F

      Sensor Tip Diameter: 0.2 in

      Sensor Type: Thermistor 2KΩ @ 77°F (25°C), 2-wire

      Supply Voltage: 120 - 277 V

      Temperature Alarm: 32 - 190 °F

    技術仕様
    • Unique refraychem-460-na
    • コレクションセットRaychem North America
    • コレクションHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)90
    • 幅(inch)210
    • 奥行き(inch)85
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類コントローラー
    • ETIM コードEC002063
    • ETIM 名Accessories for heating cables
    • Uniclass2015コードPr_75_50_18_26
    • Uniclass2015詳細Electric trace heating control and monitoring panels
    • MasterFormat 2014 コード22 01 10
    • MasterFormat 2014 タイトルOperation and Maintenance of Plumbing Piping and Pumps
    • OmniClassNumber23-31 00 00
    • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD2090
    • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ