製品の公開
Signature Series Keypad
Lutron Electronics

Signature Series Keypad

Google翻訳”,
HomeWorksR QS有線署名シリーズのキーパッドは、住宅所有者に、ライト、シェード/カーテン、電動スクリーン、サーモスタット、およびその他の多くのデバイスを操作するためのシンプルでエレガントな方法を提供します。

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

技術仕様
  • Unique reflutron-signatureseries-keypad
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションHomeWorks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.75
  • 幅(inch)1.81
  • 奥行き(inch)1.62
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード26 09 36.16
  • MasterFormat 2014 タイトルIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • OmniClassNumber23-35 37 17
  • OmniClassタイトルDimmer Control Switches

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ