製品の公開
Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Chemelex

Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

Google翻訳”,

HWAT-ECO 電子制御ユニット

Raychem HWAT-ECOは、Raychem HWATの自己制御式単管式温水システム向けの省エネ制御・監視ユニットです。柔軟な温度制御とさらなる省エネを実現し、使用頻度の低い時間帯には維持温度を下げる機能も内蔵しています。

仕様
  • Features

    • Energy saving: additional savings up to 21%
    • Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
    • Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
    • Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
    • In-wall or panel mounted
    • Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems

    Specifications

    Alarm Signal, Potential Free: 2 A: 24 VAC/VDC

    Boiler Sensor: Yes

    Bulit-In Ground Fault Protection: Yes

    Display: 5" Color Touch Screen

    Enclosure: Polycarbonate

    Function: Hotwater Temperature Maintanace

    Max Exposure Temperature: 105 °F

    Mounting: Wall Mounted/DIN Rail

    Pipe Sensor: Yes

    Self Diagnostic Feature: Yes

    Voltage AC: 120 V

技術仕様
  • Unique refraychem-hwat-eco-na
  • コレクションセットRaychem North America
  • コレクションHeat Tracing - Single-point Controller
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類コントローラー
  • ETIM コードEC002063
  • ETIM 名Accessories for heating cables
  • MasterFormat 2014 コード22 05 33
  • MasterFormat 2014 タイトルHeat Tracing for Plumbing Piping
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ