製品の公開
Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)
Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)
    Chemelex

    Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)

    Google翻訳”,

    HWAT-ECO 電子制御ユニット

    Raychem HWAT-ECOは、Raychem HWATの自己制御式単管式温水システム向けの省エネ制御・監視ユニットです。柔軟な温度制御とさらなる省エネを実現し、使用頻度の低い時間帯には維持温度を下げる機能も内蔵しています。

    Autodesk Revit 用 Raychem Trace-It アドインは、http://apps.autodesk.com からダウンロードできます。

    仕様
    • Features

      • Energy saving: additional savings up to 21%
      • Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
      • Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
      • Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
      • In-wall or panel mounted
      • Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems

      Specifications

      Alarm Signal, Potential Free: 2 A: 24 VAC/VDC

      Boiler Sensor: Yes

      Bulit-In Ground Fault Protection: No

      Display: 5" Color Touch Screen

      Enclosure: Polycarbonate

      Function: Hotwater Temperature Maintanace

      Max Exposure Temperature: 40 °C

      Mounting: Wall Mounted/DIN Rail

      Pipe Sensor: Yes

      Self Diagnostic Feature: Yes

      Voltage AC: 230 V

    技術仕様
    • Unique refraychem-hwat-eco-v5-eu
    • コレクションセットRaychem Europe
    • コレクションHeat Tracing - Single-point Controller
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアルその他
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • ETIM コードEC002288
    • ETIM 名Small distribution board equipped
    • OmniClassNumber23-33 15 15 21
    • OmniClassタイトルPipe Heat Tracing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ