製品の公開
Raychem TraceTek TT-TS12 Leak Detection Panel
Chemelex

Raychem TraceTek TT-TS12 Leak Detection Panel

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

Raychem TraceTek タッチスクリーンシステムコントロールパネル

TT-TS12タッチスクリーンパネルは、最大250個の外部TraceTek漏洩検知回路のネットワークからの情報を管理および表示するためのグラフィックユーザーインターフェースを提供します。12インチのフルカラー高解像度SVGAディスプレイには、ユーザー操作と制御のための産業用グレードのタッチスクリーンが搭載されています。TT-TS12は、TraceTekセンサーインターフェースモジュールまたはワイヤレスメッシュトランスミッターのネットワークからデータを収集します。すべての漏洩検知ケーブルとプローブの状態はトップレベルの概要に表示され、選択したチャンネルの現在の詳細はワンタッチで表示されます。ディスプレイには、インタラクティブで動的な漏洩位置マップと表示機能が備わっています。検出された漏洩の位置は、フロアプラン、配管レイアウト、またはユーザーの選択に応じて単一の機器の写真上に配置された点滅アイコンで表示されます。可聴アラーム、サマリーリレー、シリアルデータ、およびWebインターフェースは標準機能として提供されます。


仕様
  • Key benefits:

    • 12" full color, high resolution SVGA touch screen display
    • Works with TRACETEK Sensor Interface Modules or wireless Mesh Transmitters.
    • Quick status overview of all leak detection cables.
    • Interactive and dynamic leak location maps and displays
    • The leak location is displayed over the floor plan, piping layout or the photo of a single piece of equipment at the user's discretion.
    • Audible alarms, summary relays, serial data and web interfaces are provided as standard features.
技術仕様
  • Unique refraychem-tracetek-TT-TS12
  • コレクションセットRaychem North America
  • コレクションLeak Detection Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル炭素鋼
  • 副マテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • ETIM コードEC001422
  • ETIM 名PLC function/technology module
  • Uniclass2015コードSs_75_50_28_96
  • Uniclass2015詳細Water leak detection and alarm systems
  • MasterFormat 2014 コード40 72 83
  • MasterFormat 2014 タイトルLeak Detection Systems
  • OmniClassNumber23-35 25 23
  • OmniClassタイトルElectrical Control Panels

対応地域

北米