製品の公開
Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)
Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)
    Chemelex

    Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)

    Google翻訳”,

    凍結や破裂したパイプや詰まったグリース廃棄ラインによる損傷を防ぐ

    寒冷地では、断熱材だけでは水道管の凍結を防ぐことはできません。凍結温度により配管が破裂します。配管凍結防止システムは、一般水道管や消火スプリンクラー配管などの流体が配管内で凍結するのを防ぐことができます。
    Raychem XL-Trace Edge 電気ヒートトレース ケーブルは、断熱材で失われた熱を補充することで、パイプ、ポンプ、関連機器内で流れていない水が凍結するのを防ぎます。3、5、8、12 ワット/フィートの電力出力が用意されています。XL-Trace Edge は、業務用厨房の油脂廃液ラインがインターセプターに流れ続けるように設計されています。
    当社のヒート トレース技術は、過熱の心配なく、必要な場所に熱を供給します。当社の包括的な電気ヒート トレース ケーブルは多用途で、商業、住宅、工業、さらには危険な環境でも使用できる柔軟性を備えています。

    技術仕様
    • Unique refraychem-xltrace-Edge-NA
    • コレクションセットRaychem North America
    • コレクションHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル改質ポリオレフィン
    • 副マテリアルフッ素ポリマー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気ケーブル
    • ETIM コードEC000339
    • ETIM 名Heating cable
    • MasterFormat 2014 コード22 05 33
    • MasterFormat 2014 タイトルHeat Tracing for Plumbing Piping
    • OmniClassNumber23-33 15 15 17
    • OmniClassタイトルCable Heat Trace