製品の公開
Raychem TraceTek TT1000 Water Sensing Cable, Modular
Chemelex

Raychem TraceTek TT1000 Water Sensing Cable, Modular

Google翻訳”,

TT1000 水検知ケーブル、モジュラー式

Raychem TraceTek TT1000-XX–PCは、工場出荷時にプラスチック製コネクタが取り付けられた、長さ固定式の水漏れ検知ケーブルです。主に商業ビルで使用され、二重床下、機械室、その他同様の平らな表面における漏水検知を目的としています。ケーブル全長に沿って任意の場所で水の存在を検知します。アラームおよび位置特定モジュールを搭載することで、ケーブルは水漏れを検知し、アラームを作動させ、漏水箇所を特定します。

仕様
  • Features

    • Advanced technology: rugged conductive polymer and fluoropolymer construction, resistant to corrosion and abrasion
    • Simple and fast to install: small, lightweight and flexible
    • Easy to design, fast drying, and reuseable
    • Distributed leak detection and location over a wide range of areas
    • Reliable and durable, 10 year product warranty available

    Specifications

    Detection: Water

    Detection Method: Raychem Conductive-Polymer Technology

    Max Operating Temperature: 167 °F

    Outer Diameter (OD): 0.236 in

技術仕様
  • Unique refraychem-tracetek-tt1000
  • コレクションセットRaychem North America
  • コレクションLeak Detection Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルフッ素ポリマー
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - センサー
  • ETIM コードEC003249
  • ETIM 名Data and communication cable (copper)

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ