製品の公開
Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel

Google翻訳”,

TTA-SIM-2 アラームモジュール

Raychem TraceTek TTA-SIM-2は、小規模エリアの漏水検知システム向けに設計されたシンプルな警報パネルで、120Vまたは230Vに対応しています。最大150m(500フィート)のセンサーケーブルを監視できます。漏水箇所はLEDと可聴アラームで表示され、リレーを切り替えて無電圧接点を閉路します。漏水箇所は内蔵LCDディスプレイに表示されます。TTA-SIMは、他のRaychem TraceTekコントローラとネットワーク接続したり、ホスト監視システムに接続したりできます。

仕様
  • Features

    • Simple to install and operate
    • Rugged polycarbonate enclosure for tough environments
    • 60 dB audible alarm with silence button
    • LEDs to indicate power, leak, cable trouble and communication status
    • Volt-free contacts for alarm signaling

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Display: LCD

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.45 in

技術仕様
  • Unique refraychem-tracetek-TTA-SIM
  • コレクションセットRaychem North America
  • コレクションLeak Detection Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 副マテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • ETIM コードEC001422
  • ETIM 名PLC function/technology module
  • Uniclass2015コードSs_75_50_28_96
  • Uniclass2015詳細Water leak detection and alarm systems
  • MasterFormat 2014 コード40 72 83
  • MasterFormat 2014 タイトルLeak Detection Systems
  • OmniClassNumber23-35 25 23
  • OmniClassタイトルElectrical Control Panels

対応地域

北米