製品の公開
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
    nVent

    nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler

    Google翻訳”,

    エッジアプリケーション向けのスマート精密冷却

    nVent SCHROFF LHX+ 45 インラック冷水クーラーは、ミッション クリティカルな機器の冷却要件を管理するように設計されています。冷却システムは Varistar CP モバイル フレームに統合されており、Varistar CP ラックへの理想的な並列接続を実現します。
    クーラーには、冷気と熱気をそれぞれ供給する統合されたフロントプレナムとリアプレナムが付属しています。これにより、IP55 で保護されたラックの自己完結型列を作成できます。
    統合されたファンは、サーバーからの暖かい排気を空気から水への熱交換器を通して移動させ、熱を水回路に伝達します。次に、空気は前部プレナムに供給され、機器に向けて供給されます。ユニットは、個々の実装密度と冗長性の要件に合わせて最適に拡張できます。

    仕様
    • Features & Benefits

      • Frame and panels with IP55 gaskets towards ambient, IP10 towards attached racks
      • Fans, power supplies, controller and control valve all are hot-swappable
      • 7′′ high resolution touch screen interface
      • Integrated casters and levelling feet for simple reconfiguration of rows
      • Hydraulic connection and cabling through top or bottom panel
      • Automatic fan speed and valve opening control
      • Standard Dimensions: 300 W / 2000 H. Version in 1000D and 1200D available; other dimensions upon request
      • EMC protection available upon request
      • Higly stable temperature control down to 0.1K p.p. available upon request
      • Ideal for edge computing and physics applications
      • Maximum availability and quick repair
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures
      • Combination with direct to chip liquid cooling
      • Modular standard - easy to adapt to individual requirements
      • Minimal planning outlay / short setup time
      • Minimum changes between In-Row and LHX (In-Rack) design - simplifies planning, layout and specification
    技術仕様
    • Unique refLHX_45-In-Rack-Air-to-Water-Cooler
    • コレクションセットnVent Data Center Solutions
    • コレクションIn-Rack Coolers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
    • ETIM コードEG015220
    • ETIM 名Heat exchangers
    • Uniclass2015コードPr_60_60_38
    • Uniclass2015詳細Calorifiers and plate heat exchangers
    • MasterFormat 2014 コード23 57 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeat Exchangers for HVAC
    • OmniClassNumber23-27 23 00
    • OmniClassタイトルHeat Exchangers