製品の公開
nVent RackChiller CDU40 Coolant Distribution Unit
nVent

nVent RackChiller CDU40 Coolant Distribution Unit

Google翻訳”,

nVent HOFFMAN RackChiller CDU40 は、今日の最も厳しい HPC 要件のニーズに合わせて構築された、ラックベースの冷却剤分配ユニット (CDU) です。 4Uという非常に小さなスペースで40kW以上の熱負荷を管理できます。 RackChiller CDU40 は、ASHRAE W4 温水を使用してプロセッサとコンポーネントの熱を管理する、非常に効率的な熱交換器です。

仕様
  • Features & Benefits

    • Manages 40kW+ of processor load per network
    • Compatible with ASHRAE W4 warm water cooling
    • N+1 redundant centralized pumps
    • Dry-break quick disconnects (optional)
    • 5-inch LCD screen with touch functionality
    • Integrated control and monitoring system (Webserver, Modbus, SNMP)
    • Internal and external leak detection system
    • 4U rack-mount chassis
    • Warm water cooling reduces the need for chillers
    • Quick and easy installation and service
    • Pump redundancy: 3 pumps for n+1 redundancy

    Industry Standards

    • UL/cUL Recognized
    • CE

    Specifications

    • Material: Mild Steel
    • Finish: Plated
    • Color: Jet Black
技術仕様
  • Unique refRackChiller-CDU40-coolant-distribution-unit
  • コレクションセットnVent Data Center Solutions
  • コレクションCoolant Distribution Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
  • ETIM コードEC002500
  • ETIM 名Network cabinet
  • Uniclass2015コードPr_80_77_28_21
  • Uniclass2015詳細Data equipment cabinets
  • MasterFormat 2014 コード27 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment