製品の公開
nVent RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit
nVent

nVent RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit

Google翻訳”,

nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 は、IT 機器の効率的かつ安全な供給のために設計されています。システム全体は、ダイレクト ツー チップ液体冷却をサポートするための最高の信頼性、可用性、保守性を提供することに重点を置いています。 CDU800 は、統合されたポンプが二次技術冷却システム (TCS) 冷却ループの流れを駆動する一次施設給水システム (FWS) から供給されます。熱交換器は、余分な熱を二次冷却材から一次冷却材に伝達します。完全なシステムは、取り外し可能なサイド パネルとドアを備えた美しい筐体に統合されています。 CDU は、スラブまたはフリーアクセス フロアに、機器ラックと同じ列に、または別の施設の部屋に設置できます。

仕様
  • Features & Benefits

    • 800+kW of cooling capacity @ 6K (850 LPM Primary)
    • Redundant high-performance, leak-free pump system
    • Integrated variable speed drives
    • Coolant connections through top or bottom panel
    • Integrated 10-inch touch panel display
    • Remote control features through Ethernet, SNMP v3, Modbus
    • On-board integrated leak detection
    • Unrivaled power density – fits into standard data center footprint
    • Serviceable during operation – no need for shut down during system maintenance
    • Redundant system layout minimizes risk for single points of failure
    • Integrates with nVent Guardian Management Gateway and sensors portfolio

    Industry Standards

    • UL/cUL Listed; File No. SA7402
    • CE

    Specifications

    • Material: Mild Steel
    • Finish: Plated
    • Color: Black Grey
技術仕様
  • Unique refRackChiller-CDU800-coolant-distribution-unit
  • コレクションセットnVent Data Center Solutions
  • コレクションCoolant Distribution Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
  • ETIM コードEC002500
  • ETIM 名Network cabinet
  • Uniclass2015コードPr_80_77_28_21
  • Uniclass2015詳細Data equipment cabinets
  • MasterFormat 2014 コード27 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment