製品の公開
nVent RackChiller In-Row 45
nVent RackChiller In-Row 45
nVent RackChiller In-Row 45
    nVent

    nVent RackChiller In-Row 45

    Google翻訳”,

    データセンター向けのスマート精密冷却

    nVent SCHROFF RackChiller In-Row 45 冷水クーラーは、サーバーおよびネットワーク ラックの重要な冷却要件を管理するように設計されています。冷却システムは Varistar CP モバイル フレームに統合されており、Varistar CP またはサードパーティ製ラックへの理想的な並列接続が可能です。クーラーには穴あきのフロントドアとリアドアが付いています。これにより、ホットアイルまたはコールドアイルの封じ込めを備えたラックの列にシームレスに統合できます。統合されたファンは、ホット アイルからの暖かい排気を空気から水への熱交換器に通し、そこで熱が水回路に伝達されます。その後、空気はコールドアイル内に供給され、機器に向かって供給されます。ユニットは、個々の実装密度と冗長性の要件に合わせて最適に拡張できます。

    仕様
    • Features & Benefits

      • Fans, power supplies, controller and control valve all are hot-swappable.
      • 7” high resolution touch screen interface.
      • Integrated casters and levelling feet for simple reconfiguration of rows.
      • Hydraulic connection and cabling through top or bottom panel.
      • Automatic fan speed and valve opening control.
      • Standard Dimensions: 300W / 2000H. Version in 1000D and 1200D available; other dimensions upon request.
      • Ideal for hot Aisle Containment.
      • Maximum availability and quick repair.
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures.
      • Combination with direct to chip liquid cooling.
      • Modular standard - easy to adapt to individual requirements.
      • Minimal planning outlay / short setup time.
      • Minimum changes between In-Row and LHX (In-Rack) design - simplifies planning, layout and specification.
      技術仕様
      • Unique refRackChiller-In-Row-45
      • コレクションセットnVent Data Center Solutions
      • コレクションIn-Row Coolers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-02-18
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
      • ETIM コードEG015220
      • ETIM 名Heat exchangers
      • Uniclass2015コードPr_60_60_38
      • Uniclass2015詳細Calorifiers and plate heat exchangers
      • MasterFormat 2014 コード27 21 00
      • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment
      • OmniClassNumber23-27 23 00
      • OmniClassタイトルHeat Exchangers

      類似製品