製品の公開
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
    Office Acoustics

    Haven Focus Pod

    Google翻訳”,

    コンパクトで人間工学に基づいて設計されたブースは、あらゆるワークスペースに最適です。

    機能性とスタイルを兼ね備え、あらゆるガジェットを収納できる十分なスペースを提供します。ブースには傷に強いオーク材のベニヤが使用されています。
    パネルが優雅な雰囲気を添え、両側のガラスパネルにより、スタイリッシュなデザインにたっぷりの自然光が差し込みます。

    内装は、吸音性PETパネルとメンテナンスの手間がかからない丈夫で耐久性のあるカーペットで丁寧に作られており、実用的かつ機能的です。

    Haven Focus は、考え抜かれた統合型の奥行きのあるテーブルを備えており、デバイスや必需品をきちんと整理できる十分な作業スペースを提供します。

    仕様
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1280mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 50.4" D: 39.8"

      Interior:
      H: 2040mm W: 1206mm D: 938mm / H: 80.3" W: 47.5" D: 36.9"

      Total Weight: 298 kg / 657 lb

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting:
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor:
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation:
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    技術仕様
    • Unique refHaven-Focus-Pod
    • コレクションセットOffice Phone Booths
    • コレクションThe Haven Focus Pod
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース

    対応地域

    ヨーロッパ 北米