製品の公開
OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table
OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table
OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table
    OFM

    OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table

    Google翻訳”,

    OFM33378コアコレクションエッジシリーズ78"モダンウッドカンファレンステーブル。

    エッジシリーズのインダストリアルな雰囲気は、機能、スタイル、耐久性を念頭に置いて設計されています。この78インチの会議用テーブルは、オフィスやワークスペースにモダンなエレガンスをもたらします。デザインのシンプルさは、あらゆる生活空間を補完し、ミニマルなダイニングテーブルとして使用できます。2インチの厚さのニレの木のトップにクルミの染みと自然な木の結び目の織りの質感が時代を超えたアクセントを与えます。フルスチールフレームを備えた10ゲージのスチールレッグは、非常に耐久性のある構造を提供し、4本のレッグすべてで調整可能なレベリンググライドがテーブルを所定の位置に保ち、フローリングに損傷がないことを保証します。この大きなテーブルの素朴なオマージュは、あらゆるスペースへの完璧な追加であり、OFM限定生涯保証が付いています。

    会議用テーブル:オフィスとリビングスペースの両方を補完するように戦略的に設計されています。これらのテーブルのシンプルなニュートラルスタイルは時代を超越し、あらゆるスペースに産業のアクセントをもたらします。
    モダンデスク:この会議用テーブルは、用途が広いように設計されています。これらのテーブルが提供する素朴なオマージュは、スペースに属する他のものを強調し、飾るでしょう。
    耐久性のあるオフィス家具:アンティークブラウン仕上げの10ゲージのスチール製脚と、2インチの厚さの木製エッジを利用して、工業的な外観で空間を構築します。
    ウッドテーブル:ウォールナットステインの無垢のニレ材のトップで暖かさを重ねます。木の結び目を織り上げる質感とデザインは、どんな空間にも完璧に流れ込みます。
    保証付きのデスク:安定性が優先されます。そのため、デスクは完全な鉄骨フレームで製造されています。 OFM限定生涯保証が付いています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Interior Leg Space: 67" W x 27" H
      Overall Depth: 39.50"
      Overall Height: 30"
      Overall Width: 78.50"
      Assembled Product Weight: 155 lbs
      Carton Size: 5" H x 43" W x 82" L
      Carton Cube: 10.202546
      Ship Weight: 162
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 82103
      Harmonized Tariff Code: 9403.90.8061
      Ground Shippable: No

    技術仕様
    • Unique refOFM-33378-Core-Collection-Edge-Series-78in-Modern-Wood-Conference-Table
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションTables
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)30
    • 幅(inch)78.5
    • 奥行き(inch)39.5
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings

    対応地域

    北米