製品の公開
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
    OFM

    OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair

    Google翻訳”,

    OFM403-VAMコアコレクションビニールゲストおよびレセプションチェア。

    OFMの403シリーズレセプションチェアは、ゲストまたはレセプションエリアの座席に最適なソリューションです。丈夫で安定した直径1.5インチの楕円形の17ゲージの鋼管で作られたスレッドベースが特徴で、擦り傷に強い黒の仕上げで保護されています。3インチの厚さのシートと2.5インチの厚さのバックパッドでゲストが快適に座ることができます。 PVCフリーのポリウレタンビニール生地は、抗菌性、抗菌性、清掃が簡単で、使用頻度の高い環境でもメンテナンスが簡単です。シンプルなデザインは、ゲストの快適さが求められるあらゆるレセプションやエリアを補完します。組み立てが簡単です。このモデルは、業界に適合またはそれを超えています。安全性と耐久性の基準であり、OFMの限定生涯保証が付いています。

    お手入れが簡単な抗菌ビニールで完全に装飾されています。
    アーム付きの頑丈な鋼管スレッドベース。
    厚くパッドを入れた背もたれとシートで快適さを追加しました。
    組み立てが簡単です。シートの高さ-18.50インチ、250ポンドの耐荷重。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Arm Height: 24.50"
      Back Size: 19.50" W x 16.75" H
      Base Size: 24.25" x 22.75"
      Exterior Arm Width: 24.75"
      Interior Arm Width: 21"
      Overall Foot Print: 33"H x 24.75"W x 26.50"D
      Overall Depth: 26.50"
      Overall Height: 33"
      Overall Width: 24.75"
      Seat Height: 18.50"
      Seat Size: 19.50" W x 19.25" D
      Carton Size: 12" H x 23" W x 29" L
      Carton Cube: 4.631944
      Ship Weight: 30.65
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.71.0031
      Ground Shippable: Yes

    技術仕様
    • Unique refOFM-403-VAM-Core-Collection-Vinyl-Chair-with-Arms
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)33
    • 幅(inch)24.75
    • 奥行き(inch)26.5
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings