製品の公開
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
    OFM

    OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair

    Google翻訳”,

    OFM521-LXコアコレクションスティミュラスシリーズレザーレットエグゼクティブミッドバックアームレスチェア。

    OFMのStimulusシリーズレザーレットエグゼクティブミッドバックアームレスチェア、ブラックで完全なサポートを受けてください。レザーレットは、動物性食品を含まない合成皮革でありながら、柔らかくしなやかな感触が特徴です。このコンピューターチェアでは、ロッキングチルトメカニズム、スイベルシート、チルトテンションコントロール、ガスリフトシートの高さ調整により、最適な位置を簡単に見つけることができます。このデスクチェアにはキャスターが付いています。安定した車輪付きの27"5つ星ベースで必要な場所に移動します。ANSI/BIFMA安全基準を満たすか上回ります。椅子の耐荷重は250ポンドで、寸法は29.25" D x 28.25 "W x38.75"-42.50"Hです。このエグゼクティブチェアはOFM限定生涯保証が付いているので、リラックスできます。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Back Size: 20.75" W x 24.50" H
      Base Size: 27"
      Overall Foot Print: 38.75" - 42.50"H x 28.25"W x 29.25"D
      Overall Depth: 29.25"
      Overall Height: 38.75" - 42.50"
      Overall Width: 28.25"
      Seat Height: 18.75" - 22.50"
      Seat Size: 20.50" W x 19.25" D
      Carton Size: 24" H x 14" W x 29" L
      Carton Cube: 5.638888
      Ship Weight: 34.05
      LTL Class: 150
      LTL NMFC Code: 80580-04
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.8030
      Ground Shippable: Yes

    技術仕様
    • Unique refOFM-521-LX-Core-Collection-Stimulus-Series-Leatherette-Armless-Chair
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)42.5
    • 幅(inch)28.25
    • 奥行き(inch)29.25
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings