製品の公開
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
    OFM

    OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest

    Google翻訳”,

    OFM540コアコレクションエルゴオフィスチェア。メッシュバックとオプションのヘッドレスト付きシートが特徴です。

    OFMコアコレクションエルゴメッシュオフィスチェア(ブラック)は、人間工学に基づいた主要なオフィスチェアと同様の人間工学と機能をわずかな価格で提供し、洗練されたスタイリッシュな外観で注目を集めます。エルゴベンチレーテッドデザインには、調整可能なランバーを備えた3パーツメッシュの輪郭のあるバックとヘッドレスト、奥行き調整を備えたメッシュシート、シンクロチルトコントロール、4D調整可能なアームが含まれています。 4D調整により、アームレストの高さ、奥行き、幅、およびピボット調整が可能になります。エルゴメッシュのコンピュータデスクチェアは、アームとキャスターのアクセントが付いたクロームベースと、椅子の背もたれとシートにメッシュ生地を備えています。このデスクチェアはANSI/BIFMA規格に適合しており、推奨重量制限は275ポンドで、OFM限定生涯保証が付いています。

    クーリングメッシュバックワークチェア:通気性のある3部構成のベンチレーテッドデザインで、メッシュの輪郭が描かれたバックとオプションのヘッドレストにより、快適に沈むことができます。
    ランバーサポート:前後の動きに合わせたシートの奥行き調整と調整可能なランバーサポートにより、圧力を軽減し、姿勢をサポートします
    人間工学に基づいたオフィスチェア:シンクロチルトコントロールにより、ユーザーの足を床に置いたまま、パーソナライズされた調整が可能になります。
    調整可能なアームオフィスチェア:4D調整可能なアームにより、高さ、前後、アーム幅、アームのピボット調整が可能になり、最大限のカスタマイズが可能になります
    耐久性のあるオフィスチェア:このスタイリッシュなオフィスチェアは、アームとキャスターのアクセントが付いたクロームベースを誇っています。最大275ポンドを保持でき、ANSI/BIFMA認定を受けています。 OFMの限定生涯保証が付いています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Arm Height: 25.75" - 27.75"; 29.75" - 31.75"
      Back Size: 20.08" W x 33.16" H
      Exterior Arm Width: 25.2" - 26.38"
      Interior Arm Width: 17.72" - 19.69"
      Overall Depth: 30.24"
      Overall Height: 44.61" - 47.36"; 48.27" - 51.02" Lowered to Raised, headrest lowest and highest
      Overall Width: 28.54"
      Seat Height: 17.9" - 21.65"
      Seat Size: 19.29" W x 19.29" D
      Assembled Product Weight: 49 lbs
      Carton Size: 26" H x 18" W x 30" L
      Carton Cube: 8.125000
      Ship Weight: 56
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.80.30
      Ground Shippable: Yes

    技術仕様
    • Unique refOFM-540-Core-Collection-Ergo-Office-Chair
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)47.4
    • 幅(inch)28.55
    • 奥行き(inch)30.25
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings