製品の公開
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
    OFM

    OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair

    Google翻訳”,

    OFM 567コアコレクションボンデッドレザーマネージャーチェア、ハイバックオフィスチェア

    レザーワークチェア:人間工学に基づいた姿勢とバックサポートのためのこのチェアの二重に湾曲した滑らかなバックデザインで、デスクの後ろに究極のリラクゼーションと快適さを提供します。
    人間工学的調整:この椅子のロックおよびチルトメカニズムにより、リクライニングまたは直立位置でのロックが容易になります。
    耐久性のあるオフィス家具:5つ星のベースは、2つの補色で利用でき、クラシックなデザインと色の組み合わせに注目を集めています。
    アーム付きチェア:このチェアには、上半身と背中を完全にサポートするための布張りのアームパッドが付いています。
    保証付きのオフィスチェア:ベースのツインホイールキャスターは、簡単な移動を提供し、最大250ポンドの耐荷重を可能にします。 OFMの限定生涯保証が付いています。

    このクラシックでエレガントなシックなデザインは、オフィスのルックアンドフィールを増幅するための実証済みの方法です。 OFMのハイバックボンデッドレザーマネージャーチェア、モデル567は、あらゆるオフィスや研究に品格を加えます。この椅子は、見分けがつかないほどの優雅さを誇るだけでなく、人間工学に基づいた姿勢をサポートするための二重に湾曲した滑らかな背もたれのデザインが一日中非常に快適であるため、贅沢の縮図でもあります。布張りのアームパッドを備えた金属製のアームは、上半身に無限の快適さを提供します。何マイルにもわたる機動性を生み出す二輪キャスターでオフィスを滑り降りましょう。優れた構造と設計により、250ポンドの重量容量が可能になります。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Arm Height: 26.50" - 29.50"
      Back Size: 19.5" W x 27" H
      Exterior Arm Width: 27.5"
      Interior Arm Width: 19.75"
      Overall Depth: 30"
      Overall Height: 42.50" - 45"
      Overall Width: 27.50"
      Seat Height: 17.25" - 20"
      Seat Size: 20.50" W x 19.75" D
      Seat Thickness: 2"
      Assembled Product Weight: 44 lbs
      Carton Size: 26" H x 13" W x 32" L
      Carton Cube: 6.259259
      Ship Weight: 49
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.8030
      Ground Shippable: Yes

    技術仕様
    • Unique refOFM-567-Core-Collection-Leather-Office-Chair-High-Back
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)20
    • 幅(inch)27.5
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings