製品の公開
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
    OFM

    OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal

    Google翻訳”,

    OFM 66348コアコレクションメサシリーズスチール製教師用デスク、ラミネートトップ、3段引き出しシングル台座。

    機能性と美しさは、OFMのMesaシリーズシングル右側ペデスタルエグゼクティブクレデンザ、モデル66248と組み合わされています。頑丈な16ゲージのスチールフレームは、傷のつきにくい粉体塗装塗装仕上げを備えているため、頻繁に使用しても見栄えがよくなります。ブルノーズエッジデスクトップは、1インチの厚さの高圧ラミネートトップを保護します。これは、選択した仕上げで提供されます。ロッキングセンタードロワーとフルボールベアリングサスペンションドロワー、およびロッキングペデスタルが含まれています。

    このシングルペデスタルデスクは、あらゆるデスクアプリケーションに最適です。
    デスクの頑丈な16ゲージのスチール構造は、重い連続使用に耐えることを意味します。
    タスクデスクは、重度の使用に耐える厚さ1.25インチの高圧ラミネートトップを備えています。
    9mmのエッジバンディングは、テーブルトップのエッジを損傷から保護します。
    ロック式のフルサスペンションペデスタルは、ファイルや機器を保管するための十分なスペースを提供します。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Interior Leg Space: 24" H x 26.75" W
      Overall Depth: 29.50"
      Overall Height: 29”
      Overall Width: 47.25”
      Carton Size: 5" H x 26" W x 30" L; 20" H x 25" W x 18" L; 4" H x 20" W x 29" L; 4" H x 32" W x 49" L
      Carton Cube: 2.256944; 5.208333; 1.342592; 3.629629
      Ship Weight: 26.75 lbs; 39.9 lbs; 11.95 lbs; 65 lbs
      LTL Class: 85; 100; 100; 70
      LTL NMFC Code: 82790-08; 82790-06; 83270; 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.90.8061
      Ground Shippable: No

    技術仕様
    • Unique refOFM-66348-Core-Collection-Steel-Teachers-Desk-3Drawer
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションDesks
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)29
    • 幅(inch)47.25
    • 奥行き(inch)29.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings