製品の公開
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
    OFM

    OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf

    Google翻訳”,

    OFM70003コアコレクション44"棚付きのモダンなコンソールテーブル。

    最高のモダンなシンプルさ、OFMコアコレクション44 "モダンなコンソールテーブル、棚付きは、必要な機能を備えたすっきりとした外観を提供します。このソファテーブルのモダンなラインは、リビングルーム、レクリエーションスペース、ロビー、レセプションエリアにシームレスに溶け込みます。 。頑丈な1.5インチの厚さのラミネートトップは、モダンな雰囲気の頑丈なテーブルを提供します。これは、すばやく簡単に組み立てて掃除できます。このコーヒーテーブルは、アイテムを保管または表示するために使用できる下部の棚を備えています。テーブルには調整可能なレベリングフロアグライドが付属しており、不均一なフローリングを考慮し、傷を付けません。このアクセントテーブルは、14 "D x 44" W x 29 "Hの大きさで、最大210ポンドの重量を保持します。コンソールテーブルは、調整用のコーヒーテーブルやエンドテーブルと簡単に組み合わせて、完全な外観を実現します。心の平和。

    モダンなコンソールテーブルは、リビングルーム、レクリエーションスペース、ロビー、レセプションエリアにシームレスに溶け込みます。 1.5インチの厚さのラミネートトップは、頑丈でモダンなテーブル表面を提供します。
    QUICK&EASY ASSEMBLYは、あなたの時間を貴重に活用します。このソファテーブルは、コーディネート用のコーヒーテーブルやサイドテーブルと簡単に組み合わせて、完全な外観を実現します。
    STORAGE OR DISPLAY SHELFは、テーブルに追加機能を提供します。テーブルの表面はラミネートでできており、湿らせた布で簡単に掃除できます。
    テーブルの対策14"Dx 44" W x 29 "Hで、最大210ポンドの重量を保持し、不均一な床を考慮して、傷のない調整可能なレベリングフロアグライドを備えています。
    安心のためにこのテーブルをOFMLimitedLifetimeでカバーしています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Product Dimensions 14" x 44" x 28.7"
      Item Weight 19.4 lbs
      Shipping Weight 43 lbs (View shipping rates and policies)
      Manufacturer OFM
      ASIN B07V5QWCTB
      Item model number 70003-BLK-ESP

    技術仕様
    • Unique refOFM-70003-Core-Collection-44in-Console-Table-with-Shelf
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションTables
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)29
    • 幅(inch)44
    • 奥行き(inch)14
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment