製品の公開
OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair
OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair
    OFM

    OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair

    Google翻訳”,

    OFMエッセンシャルコレクション布張りホームオフィスデスクチェア(ESS-2085)。

    布張りのデスクチェア:このモダンなオフィスチェアは、グレーで汚れに強い布張りのシートとバッククッションがデザインの好みに溶け込んでいるホームオフィスに最適です。グレー、ブルー、タンで利用可能、

    調節可能なワークチェア:このホームオフィスチェアのシートチルト、360度の回転、シートの高さ調整で快適さをカスタマイズします。

    アーム付きチェア:この人間工学に基づいたオフィスチェアは、快適なパッド入りアームで比類のない上半身サポートを提供します。

    車輪付きの椅子:この椅子は、360度の回転と、作業中の動きを容易にするための車輪付きのクロムメッキのベースを備えています。

    保証とサポート:この回転椅子がEssentials byOFMLimitedの生涯保証によって支えられていることを知ってリラックスしてください。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • EAN: 0845123093092
      Form Factor: Upholstered
      Height: 26"
      Is Assembly Required?: true
      Length: 24.75"
      Material: Fabric
      Model Number: ESS-2085
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-2085
      Style: Armed
      UPC: 845123093092
      Width: 32.75"
      UNSPSC Code: 6010000

    技術仕様
    • Unique refOFM-ESS-2085-Essentials-Collection-Upholstered-Home-Office-Desk-Chair
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)35.5
    • 幅(inch)24.75
    • 奥行き(inch)26
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 25 17
    • OmniClassタイトルOffice Accessories