製品の公開
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
    OFM

    OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair

    Google翻訳”,

    OFMエッセンシャルコレクションエルゴノミックエグゼクティブボンデッドレザーオフィスチェア(ESS-6033)。

    デスクチェアは、一日中快適に過ごせる豪華なメモリーフォームを備えています。
    ランバーサポートは、必要な場所で多くのサポートを行うためにバネ仕掛けになっています。
    コントロールパドルはシートに配置されているため、シートの調整が簡単です。
    このデスクチェアのチルトリクライニングは、カスタマイズされたシートバックの快適さを可能にします。
    固定ループパッド付きアームを備えたコンピュータデスクチェア。
    275ポンドを保持し、OFM限定生涯保証が付いています。

    OFM Essentialsコレクションは、品質と価値が出会う場所です。この人間工学に基づいたエグゼクティブボンドレザーのオフィスチェアは、ホームオフィスの玉座のように感じられます。このコンピュータデスクチェアは、豪華なメモリフォーム、パッド入りの固定アーム、バネ仕掛けのランバーサポートを備えています。調整パドルはシートに配置されているので、カスタマイズするために椅子の真下に手を伸ばす必要はありません。人間工学に基づいたオフィスチェアには、一日中快適な姿勢を保つための傾斜リクライニングが付いています。このエグゼクティブチェアは、職場でも自宅でも、オフィスにぴったりです。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • SeatSize: 19.88"Wx17.90"D
      BackSize: 21.60"Wx25.60"H
      SeatHeight: 20"-24.80"
      ArmHeight: 27.95"-32.70"
      Int.ArmWidth: 20"
      Ext.ArmWidth: 27.40"
      OverallHeight: 45"-50"
      OverallWidth: 27.90"
      OverallDepth: 31.70"
      Item Weight 45 lbs
      Product Dimensions 31.7 x 27.9 x 50 inches
      Item model number ESS-6033-BLK
      Fixed Padded Arms
      Memory Foam Double Plush Seat

    技術仕様
    • Unique refOFM-ESS-6033-Essentials-Collection-Ergonomic-Executive-Bonded-Leather-Office-Chair
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)50
    • 幅(inch)27.9
    • 奥行き(inch)31.7
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings