製品の公開
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
    OFM

    OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair

    Google翻訳”,

    OFMESS-6046Essentialsコレクション人間工学に基づいたエグゼクティブボンデッドレザーオフィスチェア

    黒と茶色で利用可能、

    デスクチェアは、一日中快適に過ごせる豪華なメモリーフォームを備えています。

    調整可能なランバーサポートにより、常に快適な位置を見つけることができます。

    コントロールパドルはシートに配置されているため、シートの調整が簡単です。

    このデスクチェアのチルトリクライニングは、カスタマイズされたシートバックの快適さを可能にします。

    高さ調節可能なパッド入りアーム付きのコンピュータデスクチェア。

    OFM Essentialsコレクションは、品質と価値が出会う場所です。この人間工学に基づいたエグゼクティブボンドレザーのオフィスチェアは、ホームオフィスの玉座のように感じられます。このコンピュータデスクチェアは、豪華なメモリフォーム、高さ調節可能なフリップアップパッド付きアーム、調節可能なランバーサポートを備えています。調整パドルはシートに配置されているので、カスタマイズするために椅子の真下に手を伸ばす必要はありません。人間工学に基づいたオフィスチェアには、一日中快適な姿勢を保つための傾斜リクライニングが付いています。このエグゼクティブチェアは、職場でも自宅でも、オフィスにぴったりです。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Arm Height: 27.95 - 32.7"
      Back Size: 21.6" W x 25.6" H
      Exterior Arm Width: 27.4"
      Interior Arm Width: 20"
      Overall Depth: 33.27"
      Overall Height: 44-48.8"
      Overall Width: 28.74"
      Seat Height: 20-24.8"
      Seat Size: 19.88" W x 19.1" D
      Assembled Product Weight: 44.71 lbs

      Carton Size: 26" H 16" W 34" L

      Carton Cube: 8.185185

      Ship Weight: 49

    技術仕様
    • Unique refOFM-ESS-6046-Essentials-Ergonomic-Executive-Leather-Office-Chair
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-01-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)48.8
    • 幅(inch)28.74
    • 奥行き(inch)33.27
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings