製品の公開
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
    OGO Furniture

    Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    Google翻訳”,

    ogo Furnitureのアウトドア用プーフ。心地よい肌触りで快適です。

    好き、好き、好き、好き。私たちのFLOWERの花びらは取り除くことはできませんが、もしそれができれば、他に議論の余地はありません。ナチョ ティモンは、OGO の新鮮でカリスマ的な性質を完全に反映したこのユニークな作品を作成することで、再び魔法を発揮しました。そのデザインは誰も無関心ではありません。 FLOWER は 4 つのサイズがあり、さまざまな色の Agora 3D 生地で仕立てられているため、屋外や水辺での使用にも最適です。取り外し可能で枕としても使用できる雌しべは、他の部分と異なる色を選ぶことができ、空間における組み合わせの幅がさらに広がります。

    ナチョ・ティモンによるデザイン

    当社の製品を使用してプロジェクトを計画し、そのレンダリング イメージを問題なく生成することはできますが、OGO FURNITURE 製品は工業所有権および知的財産によって保護されていることを考慮する必要があり、3D で変更を加えることはできません。ブランドの功績です。ご質問や見積りのリクエストがございましたら、design@ogofurniture.com までメールをお送りいただければ幸いです。
    よろしくお願いします。 OGO FURNITUREチームです。

    仕様
    • Product family comprising four different sizes of Flower : FWS, FWL, FWXL; FWXXL. Both FWXL and FWXXL present the possibility of include a PISTILO accesory. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -FWS ( 1,8 KG ) Width: 720 / 28,3" Depth: 720 / 28,3" Height: 170 / 6,7" -FWL ( 3,1 KG ) Width: 1100 / 43,3" Depth: 1100 / 43,3" Height: 250 / 9,8" -FWXL ( 5,2 KG ) Width: 1350 / 53,1" Depth: 1350 / 53,1" Height: 340 / 13,4" -FWXXL ( 8 KG ) Width: 1620 / 63,8" Depth: 1620 / 63,8" Height: 400 / 15,7"
    技術仕様
    • Unique refpouf-flower-ogo-furniture-outdoor
    • コレクションセットFlower
    • コレクションOutdoor pouf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-11 29 13
    • OmniClassタイトルExterior Seating
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)