製品の公開
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
    OGO Furniture

    Starfish S/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    OGO Furnitureのアウトドア用プーフ。心地よい肌触りで快適です。

    星々への旅は海の香りがするかもしれません。この作品はさまざまなサイズと色があり、その刺激的なデザインにより常に注目の的となっています。 2人掛けとしても背もたれ付きとしても使えます。プールに投げ込もうとしたことがありますか? Starfish は間違いなく当社のスター製品です。

    ナチョ・ティモンによるデザイン

    当社の製品を使用してプロジェクトを計画し、そのレンダリング イメージを問題なく生成することはできますが、OGO FURNITURE 製品は工業所有権および知的財産によって保護されていることを考慮する必要があり、3D で変更を加えることはできません。ブランドの功績です。ご質問や見積りのリクエストがございましたら、design@ogofurniture.com までメールをお送りいただければ幸いです。
    よろしくお願いします。 OGO FURNITUREチームです。

    仕様
    • Product family comprising the three different sizes of Starfish : SHS, SHXL; SHXXL. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -SHS ( 2,4 KG ) Width: 830 / 32,7" Depth: 830 / 32,7" Height: 200 / 7,9" -SHXL ( 6 KG ) Width: 1450 / 57,1" Depth: 1450 / 57,1" Height: 270 / 10,6" -SHXXL ( 7,3 KG ) Width: 1800 / 70,9" Depth: 1800 / 70,9" Height: 350 / 13,8"
    技術仕様
    • Unique refpouf-starfish-ogo-furniture-outdoor
    • コレクションセットStarfish
    • コレクションOutdoor pouf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-11 29 13
    • OmniClassタイトルExterior Seating
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)