製品の公開
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa
    OGO Furniture

    Big Bag XL/XXL - Outdoor Furniture Sofa

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    ogo Furnitureの屋外用プーフ。幅広いカラーをご用意しています。

    可能性のビッグバン。この巨大なクッションスリーピングパッドは 2 つのサイズがあり、シンプルなデザインなので好きなだけ形を変えることができます。実際に遊んで自分でチェックしてみてください。場合によっては、鍵はシンプルさにあります。

    ナチョ・ティモンによるデザイン

    当社の製品を使用してプロジェクトを計画し、そのレンダリング イメージを問題なく生成することはできますが、OGO FURNITURE 製品は工業所有権および知的財産によって保護されていることを考慮する必要があり、3D で変更を加えることはできません。ブランドの功績です。ご質問や見積りのリクエストがございましたら、design@ogofurniture.com までメールをお送りいただければ幸いです。
    よろしくお願いします。 OGO FURNITUREチームです。

    仕様
    • Product family comprising two different sizes: BBXL and BBXXL. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -BBXL ( 8 KG ) Width: 1400 / 55,1" Depth: 1400 / 55,1" Height: 270 / 10,6" -BBXXL ( 10 KG ) Width: 1800 / 70,9" Depth: 1400 / 55,1" Height: 300 / 11,8"
    技術仕様
    • Unique refsofa-pouf-bigbag-ogo-furniture-outdoor
    • コレクションセットBig Bag
    • コレクションOutdoor sofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-11 29 13
    • OmniClassタイトルExterior Seating
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)