製品の公開
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
    Ohlson

    BEAM F50 Armchair

    Google翻訳”,

    厚めの座面と背もたれでさらに快適な、全面布張りのアームチェアです。たとえば、BEAM ビームソファと組み合わせる独立したアイテムとして、受付や待合室などの公共スペースに最適な快適な選択肢です。アームレストのフレームは標準でシルバーラッカー塗装されていますが、ホワイト、ブラック、またはオプションで RAL パウダーコーティングもご利用いただけます。アームチェアは、ご要望に応じて、座面の高さを上げたり、背もたれを取り外したりしてカスタマイズできます。アームレストには、標準でブラックの合成皮革が付属していますが、ご要望に応じて、張り地と合わせるなどの他のオプションもご利用いただけます。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーから、ファブリック、合成皮革、レザーをお選びいただけます。これにより、張り地を変えてさまざまな表現を作り出すことができます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 56 cm

      DEPTH: 67 cm

      HEIGHT: 86 cm

      ARMREST FRAME:

      Silver-gray-white or black lacquer is standard

      Optional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat element width 50 cm

      Fire-retardant polyether

    技術仕様
    • Unique refBEAM-F50
    • コレクションセットBEAM
    • コレクションArmchair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)860
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)670
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (24)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)