製品の公開
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
    Ohlson

    BEAM F60 Armchair

    Google翻訳”,

    幅広の座面と背もたれを備えたフル布張りのアームチェア。RISE によるテストと承認を受け、ユーザー体重 200 kg に対応しています。BEAM F50 と同様に、このアームチェアも、BEAM ビーム ソファと並べて独立したアイテムとして、受付や待合室などの公共スペースに最適な快適な選択肢です。アームレスト フレームは標準でシルバー ラッカー塗装されていますが、ホワイト、ブラック、またはオプションで RAL パウダー コーティングもご利用いただけます。アームチェアは、リクエストに応じて、座面の高さを高くしたり、背もたれを露出させたりしてカスタマイズできます。アームレストには、スプリットバートのブラックの合成皮革が使用されています。

    仕様
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 67 cm

      DEPTH: 67 cm

      HEIGHT: 86 cm

      ARMREST FRAME:

      Silver-gray-white or black lacquer is standard

      Optional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat element width 60 cm

      Fire-retardant polyether

    技術仕様
    • Unique refBEAM-F60
    • コレクションセットBEAM
    • コレクションArmchair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)860
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)670
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (24)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)