製品の公開
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
    Ohlson

    EMA K3 Armchair

    Google翻訳”,

    全面布張りのアームチェアです。厚めの座面でさらに快適性を高めており、講堂、会議室、ミーティング ルームに最適です。背もたれのパッドが薄めなので、椅子の見た目がすっきりしていると同時に、座り心地も快適です。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーから、ファブリック、合成皮革、レザーをお選びください。これにより、張り地を変えてさまざまな表現を作成でき、フレームの仕上げも変更できます。このモデルは、シートの高さを追加して入手できます。

    アームチェアは簡単に積み重ねることができ、アームレストに掛けることもできます。また、目的やニーズに合わせて完全にカスタマイズできます。より柔軟な環境を実現するにはキャスター付きのアームチェアをお選びください。また、より大きな講堂や講堂で使用するにはライティング タブレットを追加してください。アームレストには標準で黒のレザーが使用されています。

    仕様
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 55 cm

      DEPTH: 54 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      Wheel/set

      Coupling fittings

      Seat height 50 cm

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 20 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether
    技術仕様
    • Unique refEMA-K3
    • コレクションセットEMA
    • コレクションArmchair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)880
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ