製品の公開
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
    Ohlson

    EMA K4 Armchair

    Google翻訳”,

    完全に布張りのアームチェアです。EMA K3 と同様に、シートクッションが厚くなっていますが、背もたれクッションも同様に厚く、見た目も均一で魅力的な椅子になっています。会議室やミーティングルームに最適です。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーから、ファブリック、合成皮革、革をお選びください。これにより、張り地を変えてさまざまな表情を演出でき、フレームの仕上げも変えることができます。アームレストには標準で黒の革が使用されています。

    アームチェアは簡単に積み重ねることができ、アームレストを吊り下げることができるため、目的やニーズに合わせて完全にカスタマイズできます。より柔軟な環境を実現するにはキャスター付きのアームチェアを選択し、ライティング タブレットを追加して、より大きな講堂や講堂でこのチェアを使用します。このモデルには、追加のシート高が用意されています。

    仕様
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 55 cm

      DEPTH: 54 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      Wheel/set

      Coupling fittings

      Seat height 50 cm

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 40 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether
    技術仕様
    • Unique refEMA-K4
    • コレクションセットEMA
    • コレクションArmchair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)880
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (24)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)